• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulik-Gelenkköpfe / anschweißbar / Schmieröffnung / GK-DO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK17-DO
GK20-DO
GK25-DO
GK30-DO
GK35-DO
GK40-DO
GK45-DO
GK50-DO
GK60-DO
GK70-DO
GK80-DO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

31.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174010021,3104658

45.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205370029,695364.5

45.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 257080048,376477

72.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 309570062,367387.5

66.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3512800079,9682102

83.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4015600099,1792115

132.38 €

1 17 Arbeitstage 452080001287102128

187.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 502520001576112144

246.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 603890002456135167.5

298.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 705110003136160195

433.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 806240004026180231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200

Technischer Support