• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulik-Gelenkköpfe / anschweißbar / Schmieröffnung / GF-DO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF20-DO-A
GF25-DO-A
GF30-DO-A
GF35-DO-A
GF40-DO-A
GF45-DO-A
GF50-DO-A
GF60-DO-A
GF70-DO-A
GF80-DO-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

38.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 206560029,69501663

43.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256880048,37552072.5

53.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3011600062,36652283.5

98.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3519300079,968325102.5

87.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4030600099,1710028119

107.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45386000128711032132

178.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50442000157612335149.5

220.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60558000245614044170

376.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70725000313616449197

402.01 €

1 17 Arbeitstage 80804000402618055231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200

Technischer Support