• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Axial-Gelenklager / DIN ISO 12240-3 / GE-AX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE10-AX
GE12-AX
GE15-AX
GE17-AX
GE20-AX
GE25-AX
GE30-AX
GE35-AX
GE40-AX
GE45-AX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

43.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102440012210309.5

82.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123240016293513

71.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 155220026174215

107.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17593000,29664716

115.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207510037665520

101.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2512900064676222.5

122.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3017000084867526

230.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35259000130069028

197.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 403730001870610532

217.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 454860002430612036.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200

Technischer Support