• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Axial-Gelenklager / wartungsfrei / DIN ISO 12240-3 / GE-AW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE17-AW-A
GE20-AW-A
GE25-AW-A
GE30-AW-A
GE35-AW-A
GE40-AW-A
GE45-AW-A
GE50-AW-A
GE60-AW-A
GE70-AW-A
GE80-AW-A
GE100-AW-A
GE140-AW-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

126.90 €

1 5 Arbeitstage 1717800029664711.516

135.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2022500037665514.320

119.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253880006467621622.5

144.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305090008486751826

213.74 €

1 17 Arbeitstage 3577800013006902228

313.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 401120000187061052732

255.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 451460000243061203136.5

312.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5019500003250513033.542.5

619.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 602210000368071503745

580.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 702420000403061604050

1,083.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 803110000518061804250

1,220.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100---210-59

2,300.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140---260-72

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -50::150

Technischer Support