TLA. - Spannverschlüsse -Stahl oder Edelstahl

TLA. - Spannverschlüsse -Stahl oder Edelstahl
  • Mengenrabatt
Verriegelungen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304 oder vernickeltem Stahl, wahlweise mit einfachem, mit einem Vorhängeschloss absperrbaren Hebel oder mit Sicherheitsanschlag und Knopf in Kunststoff Thermoplast, feuerrot RAL 3000, oder mit Freigabefeder in Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420051
420052
420053
420054
420055
420056
420061
420062
420063
420064
420081
420082
420083
420084
420085
420086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1 b2 d1 d2 h1 h2 l1 B d f f1 f2 f3 H L l2 l3 l4 Belastung bei Bruch Einheit Maximale Arbeitsbelastung Einheit Unterausführung Hochleistungslinie Werkstoff Beschreibung

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27304---21.5435.358.531.525.51519193.59066-40002000TLA.Z-StahlTLA.Z-30/193.5+R

21.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27304---21.5435.358.531.525.51519193.59066-40002000TLA.SSTInoxRostfreier StahlTLA.SST-30/193.5+R

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

273041120.530.521.5435.358.531.525.51519193.590667140002000TLAL.Z-StahlTLAL.Z-30/193.5+R

22.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

273041120.530.521.5435.358.531.525.51519193.590667140002000TLAL.SSTInoxRostfreier StahlTLAL.SST-30/193.5+R

11.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27304---21.5435.358.531.525.51519193.59066-40002000TLAS.-StahlTLAS.NH-30/193.5+R

26.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27304---21.5435.358.531.525.51519193.59066-40002000TLAS.SSTInoxRostfreier StahlTLAS.SST-30/193.5+R

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19233---16344.13822.520812.5140.57043-30001500TLA.Z-StahlTLA.Z-23/140.5+R

7.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 19233---16344.13822.520812.5140.57043-30001500TLA.SSTInoxRostfreier StahlTLA.SST-23/140.5+R

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

192337132016344.13822.520812.5140.570435530001500TLAL.Z-StahlTLAL.Z-23/140.5+R

11.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

192337132016344.13822.520812.5140.570435530001500TLAL.SSTInoxRostfreier StahlTLAL.SST-23/140.5+R

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42---16233.234.512.5125111024430-1200550TLA.Z-StahlTLA.Z-16.4/102+R

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42---16233.234.512.5125111024430-1200550TLA.SSTInoxRostfreier StahlTLA.SST-16.4/102+R

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42---16233.234.512.5125111024430-1200550TLAS.-StahlTLAS.Z-16.4/102+R

5.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42---16233.234.512.5125111024430-1200550TLAS.SSTInoxRostfreier StahlTLAS.SST-16.4/102+R

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42411.515.516233.234.512.512511102443034.51200550TLAL.Z-StahlTLAL.Z-16.4/102+R

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1316.42411.515.516233.234.512.512511102443034.51200550TLAL.SSTInoxRostfreier StahlTLAL.SST-16.4/102+R

Loading...

  1. 1

Technischer Support