• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DVE - Gummipuffer -Naturkautschuk / Stahl oder Edelstahl

DVE - Gummipuffer -Naturkautschuk / Stahl oder Edelstahl
  • Mengenrabatt
Schwingungsdämpfende Elemente mit schwingungsdämpfendem Körper aus NR-Kautschuk, schwarz, Härte 40 oder 60 Shore A, erhältlich mit ovalem Befestigungsflansch, Sockelplatte und Gewindebuchse aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304, oder Vierkant-Befestigungsflansch, Sockelplatte und Gewindebuchse aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
434901
434903
434906
434908
434911
434913
434916
434918
434921
434923
434926
434928
434931
434933
434936
434938
434951
434956
434961
434966
434971
434976
434981
434986
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
B d1 d2 H h1 h2 f Maximale Dämpfungseinheit Steifheit Einheit Maximale Belastung Einheit Unterausführung Produktlinie Beschreibung

2.71 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Stahl64M64371820725051362.5DVE-A-DVE-18-M6-A-40

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl64M643718207250528141DVE-A-DVE-18-M6-A-60

3.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl85M8568332592666.2560378DVE-A-DVE-33-M8-A-40

3.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl85M8568332592666103617DVE-A-DVE-33-M8-A-60

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl114M1076104535112928.7573643DVE-A-DVE-45-M10-A-40

6.80 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Stahl114M1076104535112928.751571374DVE-A-DVE-45-M10-A-60

9.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl136M109611,553401121101086855DVE-A-DVE-53-M10-A-40

9.33 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Stahl136M109611,55340112110102312307DVE-A-DVE-53-M10-A-60

13.55 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Stahl151M1010111,5584511312411.251591785DVE-A-DVE-58-M10-A-40

13.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Stahl151M1010111,5584511312411.252873230DVE-A-DVE-58-M10-A-60

32.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl150M12-14,5786313312015.751953073DVE-B-DVE-78-M12-B-40

32.65 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Stahl150M12-14,5786313312015.754747470DVE-B-DVE-78-M12-B-60

75.48 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Stahl200M16-14,51008516316021.253998486DVE-B-DVE-100-M16-B-40

75.48 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Stahl200M16-14,51008516316021.252826003DVE-B-DVE-100-M16-B-60

258.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl310M24-181861604042504026310528DVE-B-DVE-186-M24-B-40

258.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Stahl310M24-1818616040425046.544820812DVE-B-DVE-186-M24-B-60

7.02 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl64M643718207250528141DVE-SST-AInoxDVE-18-SST-M6-A-60

9.92 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl85M8568332592666103617DVE-SST-AInoxDVE-33-SST-M8-A-60

17.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl114M1076104535112928.751571374DVE-SST-AInoxDVE-45-SST-M10-A-60

24.27 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl136M109611,55340112110102312307DVE-SST-AInoxDVE-53-SST-M10-A-60

35.27 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl151M1010111,5584511312411.252873230DVE-SST-AInoxDVE-58-SST-M10-A-60

84.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl150M12-14,5786313312015.754747470DVE-SST-BInoxDVE-78-SST-12-B-60

196.24 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag [Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl200M16-14,51008516316021.252826003DVE-SST-BInoxDVE-100-SST-M16-B-60

672.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Gummi - Rostfreier Stahl310M24-1818616040425046.544820812DVE-SST-BInoxDVE-186-SST-M24-B-60

Loading...

  1. 1

Technischer Support