• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstreifer / GN 2428

Abstreifer / GN 2428
  • Mengenrabatt
Abstreifer GN 2428 gewähren Schutz vor Schmutzablagerungen in der Laufschiene und an den Laufrollen.
Bei der Größe h1 = 18 wird der Abstreifer nur mit einer mittigen Schraube befestigt.
Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2428-18-U
2428-18-X
2428-28-U
2428-28-X
2428-35-U
2428-35-X
2428-43-U
2428-43-X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 Typ

16.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18U, für Loslagerschienen

16.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18X, für Festlagerschienen

19.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28U, für Loslagerschienen

19.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28X, für Festlagerschienen

19.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35U, für Loslagerschienen

19.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35X, für Festlagerschienen

20.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43U, für Loslagerschienen

20.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43X, für Festlagerschienen

Loading...

  1. 1

Technischer Support