Aktoren (linear) / GN 391 / Stahl, Edelstahl / DIN 2462 / Welle

Aktoren (linear) / GN 391 / Stahl, Edelstahl / DIN 2462 / Welle
  • Mengenrabatt
Übertragungseinheiten GN 391 werden in der Regel in Verbindung mit Lineareinheiten (GN 291, GN 292, GN 293) eingesetzt: Sie dienen dazu, die Drehbewegung zur Betätigung der Lineareinheiten an eine andere oder weitere Stelle zu übertragen.
Ein Sonderfall stellt die Übertragungseinheit mit der Standardlänge l1 dar: Sie dient dazu, zusammen mit einem Winkelgetriebe, die Betätigungsachse für die Lineareinheit (Handrad) um 90° zu drehen.
Wie bei den Lineareinheiten können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
391-18-47-NI
391-18-47-SCR
391-30-60-NI
391-30-60-SCR
391-40-93-NI
391-40-93-SCR
391-50-93-NI
391-50-93-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Wellendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Werkstoff

396.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1847Rostfreier Stahl

294.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1847Stahl

445.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3060Rostfreier Stahl

297.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3060Stahl

499.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4093Rostfreier Stahl

370.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4093Stahl

595.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5093Rostfreier Stahl

339.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5093Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support