Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bestellbeispiel (mit Innengewinde) | 1 | d1 |
2 | d3 (d2) | |
3 | Form | |
4 | Kennziffer | |
5 | Oberfläche |
Bestellbeispiel (mit Außengewinde) | 1 | d1 |
2 | d4 | |
3 | Form | |
4 | Kennziffer | |
5 | Oberfläche |
d1 | d2* | r1 | d3** | r2 | d4 | r1 | l1 | ||
Form A | Form A | Form B | |||||||
Zollgewinde | Zollgewinde | ||||||||
23 | M 4 | 17,3 | M 5 | - | 24,8 | M 5 | - | 17,3 | 8 |
23 | - | - | - | 1/4 (≙ 1/4-20) | 24,8 | M 6 | 1/4 (≙ 1/4-20) | 17,3 | 10 |
31 | M 5 | 21,5 | M 6 | 1/4 (≙ 1/4-20) | 32,5 | M 6 | 1/4 (≙ 1/4-20) | 21,5 | 10 |
31 | - | - | - | - | 32,5 | M 8 | - | 21,5 | 12 |
39 | M 5 | 25,5 | M 6 | - | 36,2 | M 6 | - | 25,5 | 10 |
39 | - | - | M 8 | 3/8 (≙ 3/8-16) | 40,5 | M 8 | 3/8 (≙ 3/8-16) | 25,5 | 12 |
49 | M 8 | 30,8 | - | 3/8 (≙ 3/8-16) | 44,8 | M 8 | 3/8 (≙ 3/8-16) | 30,8 | 12 |
49 | - | - | M 10 | - | 51,8 | M 10 | - | 30,8 | 15 |
d1 | d5*** | d6 | d7 | d8 | h1 | h2 | h3 | k | l2 | m | sw1 | sw2 | empfohlenes Anzugsdrehmoment der Klemmung (Kennziffer) in Nm ≈ | resultierendes Haltedrehmoment an der Kugel in Nm ≈ |
23 | M 5 | 14 | 11 | 2,5 | 26,6 | 21,7 | 10,6 | 32 | 22 | 7 | 9 | 2,5 | 1,5 | 4,5 |
31 | M 6 | 18 | 14 | 3,5 | 35,5 | 29,6 | 14,9 | 36 | 22 | 9 | 12 | 3 | 2,5 | 6,5 |
39 | M 8 | 24 | 15 | 4,5 | 45 | 37,2 | 18,9 | 44 | 30 | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 |
49 | M 8 | 28 | 19,5 | 4,5 | 56 | 46,1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 (Typ A) | Identifikationsnummer | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
47.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
51.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | |
47.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
49.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | |
46.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 23 | M 4 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
51.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | |
47.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | M 5 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
49.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | |
46.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | M 5 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
50.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
46.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | M 6 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
58.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
54.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
58.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
54.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
57.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
53.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | M 5 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
58.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
54.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | M 6 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
58.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
53.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | M 6 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
58.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | |
53.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | M 8 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
66.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | - | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
59.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
65.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | - | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
58.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
64.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 5 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
57.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 39 | M 5 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
65.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 39 | M 6 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
58.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 39 | M 6 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
64.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 39 | M 6 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
57.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 6 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
65.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 8 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
58.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 8 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
68.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 8 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
60.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 39 | M 8 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
81.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | - | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
74.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
83.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | - | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
75.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | - | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
82.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 49 | M 8 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
74.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 8 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
82.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 8 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
75.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 8 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde | |
83.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 10 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | A-Kugel mit Innengewinde | |
76.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 10 | 2-Klemmung mit Stellschraube | A-Kugel mit Innengewinde | |
83.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 49 | M 10 | 1-Klemmung mit einstellbarem Handhebel (nur für d1 = 39 und 49) | B-Kugel mit Außengewinde | |
76.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | M 10 | 2-Klemmung mit Stellschraube | B-Kugel mit Außengewinde |
Loading...
Oberfläche | ELS-eloxiert schwarz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2 (Typ A)
Identifikationsnummer
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften