• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe

Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 werden im Gehäuse- und Gerätebau eingesetzt. In einer Gehäusewand sorgen sie für einen Druckausgleich zwischen Gehäuseinnenraum und der Umgebung.
Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert. Dies schützt vor der Verschmutzung der Geräteinnenseite bzw. senkt die Belastung der Umgebung durch, z.B. austretende Stäube.
Der Außen-Ø der Gehäuse mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7403-NI-G1/2-100
7403-NI-G1/2-500
7403-NI-G1-100
7403-NI-G1-500
7403-NI-G3/4-100
7403-NI-G3/4-500
7403-NI-M20X1,​5-100
7403-NI-M20X1,​5-500
7403-NI-M26X1,​5-100
7403-NI-M26X1,​5-500
7403-NI-M33X1,​5-100
7403-NI-M33X1,​5-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Feingewinde d1 Gewinde d1 Maschenweite

17.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1/2100

17.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1/2500

26.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1100

26.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 1500

25.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 3/4100

25.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -G 3/4500

17.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,5-100

17.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 20 x 1,5-500

25.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 26 x 1,5-100

25.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 26 x 1,5-500

26.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 33 x 1,5-100

26.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 33 x 1,5-500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support