• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Verschlussschrauben / GN 252.5 / Innensechskant / PRB-Gewindesicherung / Edelstahl

Edelstahl-Verschlussschrauben / GN 252.5 / Innensechskant / PRB-Gewindesicherung / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
252.5-M12X1,​5-A
252.5-M12X1,​5-PRB
252.5-M16X1,​5-A
252.5-M16X1,​5-PRB
252.5-M20X1,​5-A
252.5-M20X1,​5-PRB
252.5-M24X1,​5-A
252.5-M24X1,​5-PRB
252.5-M27X1,​5-A
252.5-M27X1,​5-PRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d Art

4.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12 x 1,5A, ohne Gewindebeschichtung

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5PRB, mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Allround-Beschichtung)

4.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16 x 1,5A, ohne Gewindebeschichtung

6.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5PRB, mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Allround-Beschichtung)

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5A, ohne Gewindebeschichtung

7.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5PRB, mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Allround-Beschichtung)

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24 x 1,5A, ohne Gewindebeschichtung

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24 x 1,5PRB, mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Allround-Beschichtung)

6.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 27 x 1,5A, ohne Gewindebeschichtung

8.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 27 x 1,5PRB, mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Allround-Beschichtung)

Loading...

  1. 1

Technischer Support