Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
319-NI-16-B6-K |
319-NI-16-M4-C |
319-NI-20-B8-K |
319-NI-20-M5-C |
319-NI-25-B10-K |
319-NI-25-M6-C |
319-NI-32-B12-K |
319-NI-32-M8-C |
319-NI-40-B16-K |
319-NI-40-M10-C |
319-NI-50-B20-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Griffstärke D (mm) | Bohrungsdurchmesser d3 | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | B 6 | K, mit einfachem Loch H7 | |
5.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 16 | - | C, mit Gewindebohrung | |
6.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | B 8 | K, mit einfachem Loch H7 | |
6.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 20 | - | C, mit Gewindebohrung | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 25 | B 10 | K, mit einfachem Loch H7 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | C, mit Gewindebohrung | |
15.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 32 | B 12 | K, mit einfachem Loch H7 | |
15.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 32 | - | C, mit Gewindebohrung | |
26.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | B 16 | K, mit einfachem Loch H7 | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | C, mit Gewindebohrung | |
38.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | B 20 | K, mit einfachem Loch H7 |
Loading...
Werkstoff | NI-Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Griffstärke D(mm)
Bohrungsdurchmesser d3
Art
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften