• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ölablassventile

Ölablassventile
  • Mengenrabatt
Ölablassventile GN 880 sind beim drucklosen Ölablass einsetzbar. Ebenso bedingt auch bei durch Absaugung vorgesehener Entleerung.
Die Durchflussmenge (l/min.) hängt von der Viskosität des Mediums, der Füllmenge und der Temperatur ab. Richtwerte auf Anfrage.
Weitere Merkmale sind:
- einfache, sichere Handhabung
- optimaler Durchfluss
- hohe Druckbeständigkeit (bis 100 bar)
- hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 180 °C)
- zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880-G1/2-ST-K
880-G1/4-ST-K
880-G1-MS-K
880-G3/4-MS-K
880-G3/8-ST-K
880-M14X1,​5-ST-K
880-M16X1,​5-ST-K
880-M18X1,​5-ST-K
880-M20X1,​5-ST-K
880-M22X1,​5-ST-K
880-M24X1,​5-MS-K
880-M26X1,​5-MS-K
880-M30X1,​5-MS-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Öffnungsdruck Typ Material des Entlüfters

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 12 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 14 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

40.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 16 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

32.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 18 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 20 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 22 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 24 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 26 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 30 x 1,5200-M-Rostfreier Stahl

24.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2160A, niedriges Design-

32.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe-

31.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/220A, niedriges Design-

40.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/220B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff MS-Messing

Technischer Support