• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Haltestücke, Edelstahl

Haltestücke, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Haltestücke GN 612.1 stellen eine Montagehilfe für Rastriegel GN 612 und Kurvenrastriegel GN 712 / GN 712.1 dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Rastbolzen GN 613-6, GN 613-8 und GN 613-10 verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
612.1-M12X1,​5-A-NI
612.1-M12X1,​5-B-NI
612.1-M16X1,​5-A-NI
612.1-M16X1,​5-B-NI
612.1-M20X1,​5-A-NI
612.1-M20X1,​5-B-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Spannzangengewinde d1

21.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 12 x 1,5

27.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 12 x 1,5

25.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 16 x 1,5

33.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 16 x 1,5

26.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 20 x 1,5

33.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI, rostfreier Stahl

Technischer Support