• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Montage-Sets für Stellungsanzeiger / GN 296

Montage-Sets für Stellungsanzeiger / GN 296
  • Mengenrabatt
Die Montage-Sets GN 296 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentabstützung inklusive Befestigungsschrauben.
Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist.
Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
296-30-8-1
296-30-8-2
296-40-12-1
296-40-12-2
296-50-12-1
296-50-12-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Ident-Nr. Abmessungen s des Linearantriebs

68.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81, für mechanische Positionsanzeigen GN 953 / GN 954 / GN 95530

68.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82, für elektronische Positionsanzeigen GN 9053 / GN 905430

70.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121, für mechanische Positionsanzeigen GN 953 / GN 954 / GN 95540

75.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122, für elektronische Positionsanzeigen GN 9053 / GN 905440

74.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121, für mechanische Positionsanzeigen GN 953 / GN 954 / GN 95550

79.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122, für elektronische Positionsanzeigen GN 9053 / GN 905450

Loading...

  1. 1

Technischer Support