• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschraube / Außensechskant

Sechskantschraube / Außensechskant
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 55 (mm)
Wenn Sie eine hochwertige Sechskantschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Sie ist in den Größen 16 - 55 (mm) erhältlich. Die Sechskantschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5, Ausführung ZK, haben einen Kugelzapfen dessen Durchmesser d4 kleiner als der Kerndurchmesser d1 des Gewindes ist und eignen sich daher für die Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
933.5-M6-16-KU
933.5-M6-16-MS
933.5-M6-20-KU
933.5-M6-20-MS
933.5-M6-20-ZK
933.5-M6-25-KU
933.5-M6-25-MS
933.5-M6-25-ZK
933.5-M6-30-KU
933.5-M6-30-MS
933.5-M6-30-ZK
933.5-M6-35-KU
933.5-M6-35-MS
933.5-M6-35-ZK
933.5-M8-20-KU
933.5-M8-20-MS
933.5-M8-25-KU
933.5-M8-25-MS
933.5-M8-25-ZK
933.5-M8-30-KU
933.5-M8-30-MS
933.5-M8-30-ZK
933.5-M8-35-KU
933.5-M8-35-MS
933.5-M8-35-ZK
933.5-M8-45-KU
933.5-M8-45-MS
933.5-M8-45-ZK
933.5-M10-25-KU
933.5-M10-25-MS
933.5-M10-30-KU
933.5-M10-30-MS
933.5-M10-30-ZK
933.5-M10-35-KU
933.5-M10-35-MS
933.5-M10-35-ZK
933.5-M10-45-KU
933.5-M10-45-MS
933.5-M10-45-ZK
933.5-M10-55-KU
933.5-M10-55-MS
933.5-M10-55-ZK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Gewindelänge l1 Typ

2.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 616KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 616MS-Messingzapfen

2.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 620KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 620MS-Messingzapfen

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 620ZK- Kugelzapfen

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 625KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 625MS-Messingzapfen

1.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 625ZK- Kugelzapfen

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 630KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 630MS-Messingzapfen

1.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 630ZK- Kugelzapfen

2.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 635KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 635MS-Messingzapfen

1.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 635ZK- Kugelzapfen

2.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820MS-Messingzapfen

2.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 825KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 825MS-Messingzapfen

1.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 825ZK- Kugelzapfen

3.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 830KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 830MS-Messingzapfen

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 830ZK- Kugelzapfen

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835MS-Messingzapfen

1.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835ZK- Kugelzapfen

2.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 845KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 845MS-Messingzapfen

1.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 845ZK- Kugelzapfen

3.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

3.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025MS-Messingzapfen

3.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

3.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030MS-Messingzapfen

2.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030ZK- Kugelzapfen

3.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

3.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035MS-Messingzapfen

2.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035ZK- Kugelzapfen

3.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

3.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045MS-Messingzapfen

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045ZK- Kugelzapfen

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055KU-Kunststoffzapfen (Polyacetal POM)

3.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055MS-Messingzapfen

2.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055ZK- Kugelzapfen

Loading...

  1. 1

Technischer Support