• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestifte, Edelstahl

Gewindestifte, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Gewindestifte GN 632.5 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Edelstahl-Druckstücken GN 631.5 kombiniert.
Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass das Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist.
Die Kombination von Edelstahl-Gewindestiften GN 632.5 und Edelstahl-Druckstücken GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
632.5-M6-30
632.5-M6-40
632.5-M6-50
632.5-M8-25
632.5-M8-40
632.5-M8-50
632.5-M8-63
632.5-M10-40
632.5-M10-50
632.5-M10-63
632.5-M10-80
632.5-M12-40
632.5-M12-63
632.5-M12-80
632.5-M12-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Komplettlänge l Gewinde d1

1.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30M 6

1.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40M 6

1.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50M 6

1.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 8

1.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40M 8

1.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 8

1.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63M 8

1.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 10

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 10

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63M 10

3.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10

2.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 12

3.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63M 12

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80M 12

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100M 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support