• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestifte mit Druckzapfen, verzinkt

Gewindestifte mit Druckzapfen, verzinkt
  • Mengenrabatt
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.
Der Zapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen.
Durch den Spreng- bzw. Haltering des Druckstückes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6332-M10-45-SKN-ZB
6332-M10-55-SKN-ZB
6332-M10-65-SKN-ZB
6332-M10-80-SKN-ZB
6332-M12-50-SKN-ZB
6332-M12-60-SKN-ZB
6332-M12-70-SKN-ZB
6332-M12-80-SKN-ZB
6332-M12-100-SKN-ZB
6332-M16-65-SKN-ZB
6332-M16-70-SKN-ZB
6332-M16-80-SKN-ZB
6332-M16-125-SKN-ZB
6332-M20-90-SKN-ZB
6332-M20-100-SKN-ZB
6332-M20-125-SKN-ZB
6332-M20-150-SKN-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Komplettlänge l Gewinde d1

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45M 10

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55M 10

3.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65M 10

3.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80M 10

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50M 12

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60M 12

3.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70M 12

3.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80M 12

3.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100M 12

5.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65M 16

5.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70M 16

5.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80M 16

5.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125M 16

6.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90M 20

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100M 20

8.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125M 20

8.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150M 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art SKN, mit Innensechskant, nicht gehärtet Oberfläche ZB, verzinkt, blau passiviert

Technischer Support