• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Exzenter-Spanngriffe mit Radialexzenter / GN 918 / Edelstahl

Exzenter-Spanngriffe mit Radialexzenter / GN 918 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Spiralexzenter GN 918.5 ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Dabei bietet die Spirale nicht nur den Vorteil, dass die Spannwirkung über die gesamte Spannfläche d. h. in jeder Winkelstellung gleich groß ist, sondern sie ist auch in jeder Stellung selbsthemmend.
Der Kugelgriff ist über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter verbunden, sodass die geeignete Spannstellung eingestellt
bzw. der Hebel auch ,,nachgestellt’’ werden kann.
Schraubbolzen und Anlaufscheibe (siehe Konstruktionshinweise) sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spiralexzenter nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
918.5-40-GV-L
918.5-40-GV-R
918.5-40-KV-L
918.5-40-KV-R
918.5-40-SK-L
918.5-40-SK-R
918.5-50-GV-L
918.5-50-GV-R
918.5-50-KV-L
918.5-50-KV-R
918.5-50-SK-L
918.5-50-SK-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Typ Klemmrichtung

125.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

125.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

125.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

125.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

78.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40SK, mit SechskantL, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

78.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40SK, mit SechskantR, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

125.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

125.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

125.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

125.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

78.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50SK, mit SechskantL, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

78.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50SK, mit SechskantR, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

Loading...

  1. 1

Technischer Support