Schalthebel, Stahl

Schalthebel, Stahl
  • Mengenrabatt
Schalthebel GN 211 können durch ihren großen Nabendurchmesser leicht mit Rastelementen, Nuten zur Drehwinkelbegrenzung und dergleichen versehen werden.
Als Rastelemente können federnde Druckstücke, sowie Rastbolzen eingesetzt werden.
Schaltnaben GN 211 können serienmäßig auch geliefert werden mit:
Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø
Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
211-50-B12
211-50-K12
211-50-V12
211-55-B14
211-55-K14
211-65-B16
211-65-K16
211-65-V16
211-80-B20
211-80-K20
211-80-V20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalthebeldurchmesser d1 Fläche d2_1 Keilnut d2_2 Kupplungsbohrung d2

16.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50--B 12

20.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50-K 12-

20.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50V 12--

17.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55--B 14

21.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55-K 14-

24.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65--B 16

28.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65-K 16-

28.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65V 16--

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80--B 20

57.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80-K 20-

57.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80V 20--

Loading...

  1. 1

Technischer Support