• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlussstücke mit Ablassschlauch

Anschlussstücke mit Ablassschlauch
  • Mengenrabatt
Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.
Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.
Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880.1-22-A-1000-T
880.1-22-A-250-T
880.1-22-A-500-T
880.1-22-B-1000-T
880.1-22-B-250-T
880.1-22-B-500-T
880.1-22-C-1000-T
880.1-22-C-250-T
880.1-22-C-500-T
880.1-26-A-1000-T
880.1-26-A-250-T
880.1-26-A-500-T
880.1-26-B-1000-T
880.1-26-B-250-T
880.1-26-B-500-T
880.1-26-C-1000-T
880.1-26-C-250-T
880.1-26-C-500-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Gewinde d1 Länge des Schlauches l Öffnungsdruck Typ Spezifikation des Schlauches Material des Entlüfters

21.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -26-500-B, Steckverbinderer 45 °T, PVC, transparent-

17.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -26---C, Steckverbinder 90 °--

18.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -26-1000-C, Steckverbinder 90 °T, PVC, transparent-

29.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -26-500-C, Steckverbinder 90 °T, PVC, transparent-

26.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-G 1/2--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

28.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-G 1/4--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

29.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-G 3/4--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

26.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-G 3/8--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

27.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-M 14 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

27.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-M 18 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

21.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-M 20 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

23.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ST-Stahl-M 22 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

35.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-M 26 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

28.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-M 30 x 1,5--K, mit Kunststoffschutzkappe und Haltekabel--

30.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-G 1/2-200--M-Rostfreier Stahl

34.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-G 1-200--M-Rostfreier Stahl

28.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-G 3/4-200--M-Rostfreier Stahl

30.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MS-Messing-G 3/8-200--M-Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support