• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Entlüftungsventile / Messing / Ausführung wählbar / GN 883

Entlüftungsventile / Messing / Ausführung wählbar / GN 883
  • Mengenrabatt
Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten Baumaße aus.
Zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form B) in gelb (20 - 80 mbar) bzw. grün (160 - 240 mbar).
Das einfache Funktionsprinzip, Druckfeder / Kugel, gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils. Die Einbaulage ist senkrecht nach oben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
883-G1/2-20-A-MS
883-G1/2-20-B-MS
883-G1/2-160-A-MS
883-G1/2-160-B-MS
883-G1/4-20-A-MS
883-G1/4-20-B-MS
883-G1/4-160-A-MS
883-G1/4-160-B-MS
883-G3/4-20-A-MS
883-G3/4-20-B-MS
883-G3/4-160-A-MS
883-G3/4-160-B-MS
883-G3/8-20-A-MS
883-G3/8-20-B-MS
883-G3/8-160-A-MS
883-G3/8-160-B-MS
883-M10X1-20-A-MS
883-M10X1-20-B-MS
883-M10X1-160-A-MS
883-M10X1-160-B-MS
883-M12X1,​5-20-A-MS
883-M12X1,​5-20-B-MS
883-M12X1,​5-160-A-MS
883-M12X1,​5-160-B-MS
883-M14X1,​5-20-A-MS
883-M14X1,​5-20-B-MS
883-M14X1,​5-160-A-MS
883-M14X1,​5-160-B-MS
883-M16X1,​5-20-A-MS
883-M16X1,​5-20-B-MS
883-M16X1,​5-160-A-MS
883-M16X1,​5-160-B-MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Öffnungsdruck Typ

9.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 12 x 1,5160A, niedriges Design

10.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 12 x 1,5160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

9.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 10 x 120A, niedriges Design

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 10 x 120B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 14 x 1,5160A, niedriges Design

7.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 14 x 1,5160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 12 x 1,520A, niedriges Design

7.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 12 x 1,520B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

12.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 16 x 1,5160A, niedriges Design

14.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 16 x 1,5160B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

12.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 14 x 1,520A, niedriges Design

14.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 14 x 1,520B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

7.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 16 x 1,520A, niedriges Design

8.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 16 x 1,520B, hohe Ausführung, mit Rostfreier Stahl Kappe

5.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

6.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

7.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

6.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

7.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

8.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

9.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff MS-Messing

Technischer Support