• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Belüftungs- / Entlüftungssiebe

Belüftungs- / Entlüftungssiebe
  • Mengenrabatt
Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 werden im Gehäuse- und Gerätebau eingesetzt. In einer Gehäusewand sorgen sie für einen Druckausgleich zwischen Gehäuseinnenraum und der Umgebung.
Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert. Dies schützt vor der Verschmutzung der Geräteinnenseite bzw. senkt die Belastung der Umgebung z.B. durch austretende Stäube.
Der Außen-Ø der Gehäuse mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7403-AL-G1/2-100
7403-AL-G1/2-500
7403-AL-G1-100
7403-AL-G1-500
7403-AL-G3/4-100
7403-AL-G3/4-500
7403-AL-M20X1,​5-100
7403-AL-M20X1,​5-500
7403-AL-M26X1,​5-100
7403-AL-M26X1,​5-500
7403-AL-M33X1,​5-100
7403-AL-M33X1,​5-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Maschenweite

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2100

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1/2500

12.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1100

12.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 1500

10.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4100

10.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage G 3/4500

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -500

10.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100

10.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -500

12.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100

12.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff AL-Aluminium

Technischer Support