• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 300 / Adjustable Hand Levers, Zinc Die Casting, Threaded Stud Steel

Information


Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

see also...
• Adjustable hand levers GN 300.1 (threaded stud Stainless Steel)
• Adjustable Stainless Steel-Hand levers GN 300.5 (matt shot-blasted)
• Flat adjustable hand levers GN 302
• Adjustable hand levers GN 300.4 (with increased clamping force)
• Adjustable hand levers GN 303 (with push button)

How to Order

How to order
1l1
2d1
3l2
4Color (Finish)

Specification                                                 

• Handle
 Zinc die casting
• plastic coated
 black, RAL 9005, textured finish                              
 black, RAL 9011, silk finish                                     
 orange, RAL 2004, textured finish                           
 red, RAL 3000, textured finish                                 
 silver, RAL 9006, textured finish                             
• chrome-plated                                                         
• uncoated                                                                 
 slide grinded
• Threaded stud and retaining screw
 Steel
  - Tensile strength class 5
  - blackened
• RoHS compliant

Dimensions

              
l1d1 l2       d3d4h1h2h3h4
                Stroke
30M 3-68101216---101324.54313.5
30M 4-1216202532---101324.54313.5
30M 5M 612162025324050-101324.54313.5
45M 4-1216202532---101324.54343.5
45M 5M 612162025324050-101324.54343.5
63M 6M 8121620253240506313.517.5316.5454
63M 10-20253240506380-13.517.5316.5454
78M 8M 1016202532405063801621368544
78M 12-253240506380--1621368544
92M 10M 12162025324050638019244311644
92M 16-253240506380--19244311644
108M 12M 16253240506380120-233050.512755
Teilenummer
300-30-M3-6-OS
300-30-M3-6-RH
300-30-M3-6-RS
300-30-M3-6-SR
300-30-M3-6-SW
300-30-M3-6-SZ
300-30-M3-8-OS
300-30-M3-8-RH
300-30-M3-8-RS
300-30-M3-8-SR
300-30-M3-8-SW
300-30-M3-8-SZ
300-30-M3-10-OS
300-30-M3-10-RH
300-30-M3-10-RS
300-30-M3-10-SR
300-30-M3-10-SW
300-30-M3-10-SZ
300-30-M3-12-OS
300-30-M3-12-RH
300-30-M3-12-RS
300-30-M3-12-SR
300-30-M3-12-SW
300-30-M3-12-SZ
300-30-M3-16-OS
300-30-M3-16-RH
300-30-M3-16-RS
300-30-M3-16-SR
300-30-M3-16-SW
300-30-M3-16-SZ
300-30-M4-12-OS
300-30-M4-12-RH
300-30-M4-12-RS
300-30-M4-12-SR
300-30-M4-12-SW
300-30-M4-12-SZ
300-30-M4-16-OS
300-30-M4-16-RH
300-30-M4-16-RS
300-30-M4-16-SR
300-30-M4-16-SW
300-30-M4-16-SZ
300-30-M4-20-OS
300-30-M4-20-RH
300-30-M4-20-RS
300-30-M4-20-SR
300-30-M4-20-SW
300-30-M4-20-SZ
300-30-M4-25-OS
300-30-M4-25-RH
300-30-M4-25-RS
300-30-M4-25-SR
300-30-M4-25-SW
300-30-M4-25-SZ
300-30-M4-32-OS
300-30-M4-32-RH
300-30-M4-32-RS
300-30-M4-32-SR
300-30-M4-32-SW
300-30-M4-32-SZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Anschlussgewinde d1 Gewindelänge l2 Farbe

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36OS

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36RH

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36RS

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36SR

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36SW

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 36SZ

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38OS

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38RH

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38RS

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38SR

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38SW

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 38SZ

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310OS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310RH

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310RS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310SR

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310SW

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 310SZ

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312OS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312RH

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312RS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312SR

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312SW

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 312SZ

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316OS

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316RH

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316RS

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316SR

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316SW

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 316SZ

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 412OS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 412RH

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 412RS

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 412SR

4.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30M 412SW

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 412SZ

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416OS

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416RH

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416RS

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416SR

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416SW

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 416SZ

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420OS

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420RH

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420RS

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420SR

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420SW

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 420SZ

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425OS

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425RH

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425RS

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425SR

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425SW

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 425SZ

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 432OS

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 432RH

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 432RS

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 432SR

4.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30M 432SW

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 432SZ

Loading...

Technischer Support