6344SP Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig

6344SP Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig Im Holzkasten mit Klappdeckel.
Materialdicke 0,3 mm.
Präzisionsgeschliffen.
Federstahl gehärtet und angelassen.
Höhenabstufung 2 mm.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe 0,004 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
372821
372839
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße

97.92 €

1 5 Arbeitstage 109 -23

109.27 €

1 5 Arbeitstage 1025-39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 110 Paar 8

Technischer Support