• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TM, Klemmleiste für Schläuche

TM, Klemmleiste für Schläuche
A multi-tube holder to facilitate arrangement of tubing.
[Features]
· Easy tube insertion and firm securing.
· Possible to separate options depending on number of connected tubes.
· Use of flame-retardant resin (equivalent to UL-94 standard V-0).

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM-04
TM-06
TM-08
TM-10
TM-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Number of Tube Connections (MAX.)
(pc.)

2.19 €

10 4 Arbeitstage 412

2.19 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

612

2.19 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

88

3.05 €

10 4 Arbeitstage 106

4.35 €

10 3 Arbeitstage 126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Schlauchhalter Compatible Tube Material Nylon, Weichnylon, Polyurethan, andere Schläuche aus Weichkunststoff
Material Flammfestes Polypropylen (UL-94 Standard V-0 äquivalent) Betriebstemperatur(°C) -20 bis +60

Technischer Support