• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlauchständer und Schlauchrolle, Serie TB / TBR

Schlauchständer und Schlauchrolle, Serie TB / TBR
Compact tubes and tube parts that can be installed easily.
[Features]
· Compact size that does not take up much space.
· Easy installment just by putting on the tube reel.
· Allows easy refilling and replacement of tubes.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-2
TBR-1
TBR-2
TBR-3
TBR-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung des zugehörigen Bauteils Applicable Tube Size

104.71 €

1 4 Arbeitstage [Abschlussstützen] Schlauchhalter-

24.26 €

1 3 Arbeitstage [Abschlussstützen] Zur Vervollständigung4, 6

32.92 €

1 3 Arbeitstage [Abschlussstützen] Zur Vervollständigung8

34.61 €

1 7 Arbeitstage [Abschlussstützen] Zur Vervollständigung10

36.37 €

1 7 Arbeitstage [Abschlussstützen] Zur Vervollständigung12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten

Technischer Support