• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Biaxialer fester Stelltisch für die Ausrichtung

Biaxialer fester Stelltisch für die Ausrichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TD-A4051FX 40×40
  • TD-A6051FX 60×60
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD-A4051FX

Teilenummer
TD-A4051FX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

408.19 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, XY-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führungsmechanismus Wellengleitstück Tischgröße (Länge) L(mm) 40
Tischgröße (Breite) W(mm) 40 Zulässige Last(N) 24,5 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar
Stroke (θ Angle)(deg) ±1.5 Stroke (α Angle)(deg) ±1.5 Klemme NA
Laufrichtung Neigung in 2 Richtungen

Sie befinden sich auf der Seite für Biaxialer fester Stelltisch für die Ausrichtung, die Teilenummer ist TD-A4051FX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-A4051FX.

Technischer Support