Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
axial | lateral | angular |
Type | ASK-BB aluminum alloy | ||||||||||
Dimensions in mm | |||||||||||
ASK size | 018 | 022 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 |
L | 17 | 20 | 28 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
M | 2.5 | 2.75 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 |
N | 5 | 5.5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
E | 5.5 | 7.2 | 6.5 | 9 | 10.5 | 14 | 18.5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
D | 18 | 22 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
D1 ISO fit H7 | 3-6 | 3-10 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D2 ISO fit H7 | 3-6 | 3-10 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 pre-drilled | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
D2 pre-drilled | 6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
G Din 912 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 |
Fastening torque of screw Ma max. Nm | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 4.30 | 8.45 | 14.5 | 35 | 35 | 35 | 70 |
Number of screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Installation wrench | DIN 911 |
Technical data | ||||||||||||
Rated torque Nm | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | 65 | 120 | 170 | 300 | |
Torsional stiffness 103 Nm/Rad | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 4.6 | 11 | 24 | 54 | 88 | 93 | 190 | |
Mass | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1500 | |
Moment of inertia 10-6 kgm2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4.3 | 11 | 35 | 114 | 285 | 480 | 695 | 1060 | |
Permitted shaft offset | angular ° | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
lateral mm | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
axial mm | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ASK 018 BB / 022 | ASK 020-100 BB |
Type | ASK-BB steel/stainless steel | ||||||||
Dimensions in mm | |||||||||
ASK size | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 |
L | 28 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
M | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 |
N | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
E | 6.5 | 9 | 10.5 | 14 | 18.5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
D | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
D1 ISO fit H7 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D2 ISO fit H7 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 8-19 | 12-26 | 14-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 pre-drilled | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
D2 pre-drilled | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 28.5 |
G Din 912 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 |
Fastening torque of screw Ma max. Nm | 1.57 | 1.88 | 4.30 | 8.45 | 14.5 | 35 | 35 | 35 | 70 |
Number of screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Technical data | ||||||||||
Rated torque Nm | 10 | 14 | 18 | 30 | 60 | 110 | 190 | 240 | 400 | |
Torsional stiffness 103 Nm/Rad | 0.8 | 6 | 8 | 21 | 50 | 95 | 120 | 140 | 180 | |
Mass (approx.) in g | 45 | 75 | 140 | 320 | 650 | 1300 | 1850 | 3100 | 4200 | |
Permitted shaft offset | angular ° | 1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lateral mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
axial mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ASK 018 BB / 022 BB | ASK 020 BB / 100 BB |
Coupling with spread hub for hollow shafts | Coupling with thread connection for thread shafts |
(order example: ASK 025 BC 6H7/8h6) | (order example: ASK 018 M-M M5/M6) |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2.5 | Aluminiumlegierung | 18 | 17 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.0000003 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2.5 | Aluminiumlegierung | 20 | 28 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0000015 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2.5 | Rostfreier Stahl | 20 | 28 | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2.5 | Aluminiumlegierung | 22 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.0000004 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 3.5 | Aluminiumlegierung | 25 | 28 | 6 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.0000043 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 3.5 | Stahl | 25 | 28 | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 3.5 | Rostfreier Stahl | 25 | 28 | 14 | 0.2 | 2 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Aluminiumlegierung | 30 | 40 | 8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000011 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Stahl | 30 | 40 | 14 | 0.2 | 2 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Rostfreier Stahl | 30 | 40 | 18 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Aluminiumlegierung | 40 | 48 | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Aluminiumlegierung | 40 | 48 | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Aluminiumlegierung | 40 | 48 | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Aluminiumlegierung | 40 | 48 | 18 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.000035 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Stahl | 40 | 48 | 18 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 5.5 | Rostfreier Stahl | 40 | 48 | 30 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 8.5 | Aluminiumlegierung | 50 | 65 | 30 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.000114 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 8.5 | Stahl | 50 | 65 | 30 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 8.5 | Rostfreier Stahl | 50 | 65 | 60 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 8.5 | Aluminiumlegierung | 60 | 80 | 65 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.000285 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 14.5 | Stahl | 60 | 80 | 60 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 14.5 | Rostfreier Stahl | 60 | 80 | 110 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18.5 | 18.5 | Aluminiumlegierung | 70 | 95 | 120 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.00048 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18.5 | 18.5 | Stahl | 70 | 95 | 110 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18.5 | 18.5 | Rostfreier Stahl | 70 | 95 | 190 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 23.5 | 23.5 | Aluminiumlegierung | 80 | 100 | 170 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.000695 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 23.5 | 23.5 | Stahl | 80 | 100 | 190 | 0.3 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 23.5 | 23.5 | Rostfreier Stahl | 80 | 100 | 240 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 28.5 | 28.5 | Aluminiumlegierung | 100 | 118 | 300 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.00106 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 28.5 | 28.5 | Stahl | 100 | 118 | 240 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | 28.5 | 28.5 | Rostfreier Stahl | 100 | 118 | 600 | 0.2 | 1 | 0.2 | - |
Loading...
Ausführung | Mit Schlitz | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahl(r/min) | 20000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften