Zylinderschrauben / 14579□□□ / ISO 14579 / Innensechsrund

Zylinderschrauben / 14579□□□ / ISO 14579 / Innensechsrund
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 35 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Antriebsform] Sechsrund
Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 16 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verzinkt, Verzinkt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
145798100060016
145798100060020
145798100080020
145798100080025
145798100080030
145798100080035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.39 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.45 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechsrund Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Standardausführung Standard (rund)
Technischer Standard ISO Werkstoff (Details) 8.8, Stahl

Technischer Support