Gewindestifte / Innensechskant / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Feingewinde / Ringschneide / DIN 916

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Feingewinde / Ringschneide / DIN 916
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Brauchen Sie einen neuen Gewindestifte? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Er ist verfügbar in den Größen 6 - 50 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009163020061006
009163020061008
009163020061010
009163020061012
009163020061016
009163020061020
009163020081006
009163020081008
009163020081010
009163020081012
009163020081016
009163020081020
009163020081025
009163020081030
009163020081040
009163020081050
009163020101008
009163020101010
009163020101012
009163020101016
009163020101020
009163020101025
009163020101030
009163020102008
009163020102010
009163020102012
009163020102016
009163020102020
009163020102025
009163020102030
009163020121010
009163020121012
009163020121020
009163020121025
009163020122012
009163020122016
009163020122020
009163020122025
009163020122030
009163020123010
009163020123012
009163020123016
009163020161016
009163020161020
009163020161025
009163020161030
009163020161040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Gewindesteigung
(mm)

1.02 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660.75

1.11 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10680.75

1.20 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 106100.75

1.26 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 106120.75

1.35 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106160.75

1.35 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106200.75

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10861

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10881

0.48 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108101

0.57 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108121

0.84 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108161

0.93 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108201

1.17 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108251

1.26 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108301

1.56 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108401

1.95 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108501

2.26 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101081.25

1.80 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010101.25

2.19 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010121.25

2.43 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010161.25

2.46 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010201.25

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010251.25

2.64 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010301.25

0.72 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101081

0.54 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010101

0.75 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010121

0.93 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010161

1.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010201

1.41 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010251

1.47 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010301

1.98 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012101.5

2.01 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121.5

2.28 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012201.5

2.37 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012251.5

2.28 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121.25

2.34 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012161.25

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012201.25

2.64 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012251.25

2.79 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012301.25

2.54 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012101

1.50 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121

1.62 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012161

2.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016161.5

2.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016201.5

2.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016251.5

2.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016301.5

2.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016401.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Standardausführung Gewindebolzen Technischer Standard DIN Merkmal metrisches Feingewinde
Werkstoff (Details) 45 H, Stahl

Technischer Support