Zylinderschrauben / 00912.□□□ / Stahl / 8.8, 12.9 / DIN 912, ISO 12474 / Innensechskant / Feingewinde

Zylinderschrauben / 00912.□□□ / Stahl / 8.8, 12.9 / DIN 912, ISO 12474 / Innensechskant / Feingewinde
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 12 - 160 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 12 - 160 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009122050080020
009122050080025
009122050080030
009122050080035
009122050100030
009122050100035
009122050100040
009122050100045
009122050100050
009122050101020
009122050101025
009122050101030
009122050101040
009122050101050
009122050101060
009122050102060
009122050102070
009122050102080
009122050102090
009122050102100
009122050120030
009122050120035
009122050120040
009122050120050
009122050120060
009122050121065
009122050121070
009122050121080
009122050140035
009122050140040
009122050140045
009122050141050
009122050141060
009122050141080
009122050141100
009122050160030
009122050160035
009122050160040
009122050160045
009122050160050
009122050160060
009122050160070
009122050161080
009122050161090
009122050161100
009122050161110
009122050161120
009122050161130
009122050161140
009122050161150
009122050161160
009122050200040
009122050200050
009122050200060
009122050200070
009122050200080
009122050200100
009122050202045
009122050202055
009122050202090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoffart Werkstoff Gewindesteigung

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1082012.912/12.9, Stahl1

0.33 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1082512.912/12.9, Stahl1

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1083012.912/12.9, Stahl1

0.45 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1083512.912/12.9, Stahl1

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103012.912/12.9, Stahl1

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103512.912/12.9, Stahl1

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104012.912/12.9, Stahl1

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104512.912/12.9, Stahl1

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10105012.912/12.9, Stahl1

0.60 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10102012.912/12.9, Stahl1.25

0.75 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10102512.912/12.9, Stahl1.25

0.72 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103012.912/12.9, Stahl1.25

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104012.912/12.9, Stahl1.25

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10105012.912/12.9, Stahl1.25

1.02 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10106012.912/12.9, Stahl1.25

0.96 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10106012.912/12.9, Stahl1

1.77 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10107012.912/12.9, Stahl1

1.41 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10108012.912/12.9, Stahl1

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10109012.912/12.9, Stahl1

2.13 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101010012.912/12.9, Stahl1

1.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10123012.912/12.9, Stahl1.5

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10123512.912/12.9, Stahl1.5

1.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10124012.912/12.9, Stahl1.5

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10125012.912/12.9, Stahl1.5

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10126012.912/12.9, Stahl1.5

1.14 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10126512.912/12.9, Stahl1.5

1.35 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10127012.912/12.9, Stahl1.5

2.19 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10128012.912/12.9, Stahl1.5

1.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10143512.912/12.9, Stahl1.5

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10144012.912/12.9, Stahl1.5

1.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10144512.912/12.9, Stahl1.5

2.04 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10145012.912/12.9, Stahl1.5

2.04 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10146012.912/12.9, Stahl1.5

2.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10148012.912/12.9, Stahl1.5

2.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101410012.912/12.9, Stahl1.5

1.83 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10163012.912/12.9, Stahl1.5

1.95 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10163512.912/12.9, Stahl1.5

2.31 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10164012.912/12.9, Stahl1.5

2.07 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10164512.912/12.9, Stahl1.5

2.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10165012.912/12.9, Stahl1.5

2.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10166012.912/12.9, Stahl1.5

2.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10167012.912/12.9, Stahl1.5

2.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10168012.912/12.9, Stahl1.5

3.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10169012.912/12.9, Stahl1.5

3.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610012.912/12.9, Stahl1.5

3.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101611012.912/12.9, Stahl1.5

2.74 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101612012.912/12.9, Stahl1.5

3.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101613012.912/12.9, Stahl1.5

4.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101614012.912/12.9, Stahl1.5

4.48 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101615012.912/12.9, Stahl1.5

4.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101616012.912/12.9, Stahl1.5

2.62 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10204012.912/12.9, Stahl1.5

3.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10205012.912/12.9, Stahl1.5

4.20 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10206012.912/12.9, Stahl1.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10207012.912/12.9, Stahl1.5

3.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10208012.912/12.9, Stahl1.5

5.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102010012.912/12.9, Stahl1.5

3.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10204512.912/12.9, Stahl1.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10205512.912/12.9, Stahl1.5

4.26 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10209012.912/12.9, Stahl1.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN Gewinde metrisches Feingewinde
Ausführung Feingewinde

Technischer Support