Passschrauben mit Mutter / 07968-804□□□ / DIN 7968 / Sechskant / Stahl

Passschrauben mit Mutter / 07968-804□□□ / DIN 7968 / Sechskant / Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 35 - 100 (mm) / [Festigkeit] 8.8 / [Antriebsform] Sechskant
Diese Passschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind in den Größen 35 - 100 (mm) vorhanden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Passschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079688040120035
079688040120040
079688040120045
079688040120050
079688040120055
079688040120060
079688040120070
079688040160040
079688040160045
079688040160050
079688040160055
079688040160060
079688040160065
079688040160070
079688040160080
079688040200050
079688040200055
079688040200060
079688040200065
079688040200070
079688040200075
079688040200080
079688040200090
079688040200100
079688040240060
079688040240070
079688040240080
079688040240085
079688040240090
079688040240100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm)

4.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103512

5.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104012

5.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104512

5.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105012

5.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105512

5.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106012

7.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107012

7.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104016

8.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104516

8.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105016

8.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105516

9.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106016

9.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106516

9.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107016

9.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108016

10.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105020

10.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105520

11.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106020

11.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106520

11.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107020

12.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107520

12.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108020

12.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 109020

13.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010020

15.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106024

16.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107024

17.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108024

19.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108524

19.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 109024

20.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technischer Standard DIN Werkstoff Stahl Antriebsart Sechskant
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Standardausführung Sechskant Merkmal mit Sechskantmutter

Technischer Support