• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / DIN 7964

Sechskantschrauben / DIN 7964
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 20 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 20 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079649240080020
079649240080030
079649240100025
079649240100035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

2.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

2.56 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

3.50 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

4.16 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Außensechskant
Werkstoff (Details) A 2 Form 1 dünner Schaft Form 2 kurzes Gewinde

Technischer Support