• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DIN 6332 Gewindestifte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
063325340060030
063325340060035
063325340060040
063325340060045
063325340060050
063325340080035
063325340080040
063325340080045
063325340080050
063325340080060
063325340080070
063325340100045
063325340100050
063325340100060
063325340100080
063325340120050
063325340120060
063325340120065
063325340120070
063325340120080
063325340120100
063325340160065
063325340160075
063325340160080
063325340160100
063325340160125
063325340200080
063325340200100
063325340200125
063325340200150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

3.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

3.92 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

3.92 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

3.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

4.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

4.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

4.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

4.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10850

5.14 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

5.56 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10870

5.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101045

5.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101060

7.84 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101080

7.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

7.48 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260

7.60 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265

7.96 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270

8.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280

9.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012100

10.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101665

11.74 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101675

12.26 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

14.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100

15.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016125

19.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080

21.68 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100

23.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020125

26.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gewindestifte Werkstoff Gewinde Stahl Gerätefuß Werkstoff Stahl
Oberfläche brüniert Form Form IS

Technischer Support