Senkkopfschrauben / Vierkantansatz / DIN 608

Senkkopfschrauben / Vierkantansatz / DIN 608
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 80 (mm) / [Material] Stahl / [Festigkeit] 8.8
Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (8.8). Sie sind erhältlich in den Größen 25 - 80 (mm). Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
006088000080030
006088000080035
006088000100025
006088000100030
006088000100035
006088000100040
006088000100045
006088000100050
006088000100060
006088000120025
006088000120030
006088000120035
006088000120040
006088000120045
006088000120050
006088000120055
006088000120060
006088000120065
006088000120070
006088000160040
006088000160050
006088000160055
006088000160060
006088000160070
006088000160080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

2.97 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

2.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

1.83 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

1.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

2.16 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035

2.28 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

2.64 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101045

2.40 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

2.91 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060

1.83 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225

2.04 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230

2.40 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235

2.43 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

2.58 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245

2.76 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

2.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101255

2.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260

2.42 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265

2.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270

6.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640

4.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

5.48 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101655

5.58 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

9.64 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670

6.74 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Technischer Standard DIN
Werkstoff (Details) 8.8, Stahl

Technischer Support