Senkkopfschrauben / Vierkantansatz / DIN 605

Senkkopfschrauben / Vierkantansatz / DIN 605
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 70 (mm) / [Material] Stahl
Diese Senkkopfschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 30 - 70 (mm). Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
006054000060030
006054000060035
006054000060040
006054000060045
006054000060050
006054000060055
006054000060060
006054000080030
006054000080035
006054000080040
006054000080045
006054000080050
006054000080055
006054000080060
006054000080065
006054000080070
006054000100030
006054000100035
006054000100040
006054000100050
006054000100060
006054000100070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

1.35 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

1.41 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

1.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

1.44 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

1.41 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

1.47 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10655

1.47 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660

1.35 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

1.44 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

1.44 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

1.50 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

1.53 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

1.56 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10855

1.59 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

1.68 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10865

1.71 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10870

1.77 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

1.83 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035

1.92 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

1.98 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

2.16 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060

2.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Technischer Standard DIN Werkstoff (Details) 4.6, Stahl

Technischer Support