Abdeckkappen / 004430□□□ / Stahl / DIN 443

Abdeckkappen / 004430□□□ / Stahl / DIN 443
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie eine neue Abdeckkappe? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Die Abdeckkappe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Verschlußdeckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
004430000080000
004430000100000
004430000120000
004430000140000
004430000160000
004430000180000
004430000200000
004430000220000
004430000250000
004430000280000
004430000300000
004430000320000
004430000360000
004430000380000
004430000400000
004430000420000
004430000450000
004430000500000
004430000560000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1028

1.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030

1.17 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032

1.68 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

1.89 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

2.01 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1040

2.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1042

2.43 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

2.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1050

2.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support