• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / DIN 404 / Stahl, Edelstahl / A1, 5.8 / DIN 404 / Schlitz

Zylinderschrauben / DIN 404 / Stahl, Edelstahl / A1, 5.8 / DIN 404 / Schlitz
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 5 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Festigkeit] 5.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Die verfügbaren Materialien sind Stahl (5.8) und rostfreier Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 5 - 30 (mm) erhältlich. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
004045000030006
004045000030008
004045000030010
004045000040005
004045000040006
004045000040008
004045000040010
004045000050010
004045000050016
004045000050018
004045000050020
004045000060016
004045000060020
004045100030005
004045100030006
004045100030008
004045100030010
004045100040006
004045100040008
004045100040010
004045100050008
004045100050010
004045100050016
004045100050020
004045100060010
004045100060012
004045100060016
004045100060020
004049100030006
004049100030008
004049100030010
004049100040010
004049100040016
004049100040020
004049100040025
004049100040030
004049100050010
004049100050012
004049100050016
004049100050030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Festigkeitsklasse (Stahl)

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036Stahl5.8

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038Stahl5.8

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310Stahl5.8

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045Stahl5.8

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046Stahl5.8

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048Stahl5.8

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410Stahl5.8

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510Stahl5.8

1.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516Stahl5.8

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10518Stahl5.8

1.32 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520Stahl5.8

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616Stahl5.8

1.89 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620Stahl5.8

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035Stahl5.8

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036Stahl5.8

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038Stahl5.8

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310Stahl5.8

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046Stahl5.8

0.96 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048Stahl5.8

0.99 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410Stahl5.8

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058Stahl5.8

1.11 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510Stahl5.8

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516Stahl5.8

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520Stahl5.8

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610Stahl5.8

1.74 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612Stahl5.8

1.74 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616Stahl5.8

1.89 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620Stahl5.8

1.44 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036Rostfreier Stahl-

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038Rostfreier Stahl-

1.53 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310Rostfreier Stahl-

1.74 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410Rostfreier Stahl-

1.92 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416Rostfreier Stahl-

1.98 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420Rostfreier Stahl-

1.95 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425Rostfreier Stahl-

2.76 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430Rostfreier Stahl-

1.77 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510Rostfreier Stahl-

2.16 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512Rostfreier Stahl-

2.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516Rostfreier Stahl-

2.94 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530Rostfreier Stahl-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard

Technischer Support