• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ART 89091 Holzbauschrauben

ART 89091 Holzbauschrauben
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 60 - 400 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Benötigen Sie neue Holzbauschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 60 - 400 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt. Die Holzbauschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890910100060060
890910100060070
890910100060090
890910100060110
890910100060200
890910100060220
890910100080120
890910100080260
890910100080320
890910100080360
890910100080380
890910100080400
890910100100100
890910100100120
890910100100140
890910100100160
890910100100180
890910100100200
890910100100220
890910100100240
890910100100260
890910100100280
890910100100300
890910100100320
890910100100340
890910100100360
890910100100380
890910100100400
890910180060140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge

0.12 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10670

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10690

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106110

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106200

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106220

0.45 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108120

1.47 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108260

2.01 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108320

2.82 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108360

2.94 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108380

2.16 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108400

0.75 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010100

0.96 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010120

1.05 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010140

0.96 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010160

1.44 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010180

1.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010200

1.98 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010220

2.19 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010240

2.61 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010260

2.22 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010280

2.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010300

2.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010320

2.52 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010340

3.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010360

2.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010380

3.54 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010400

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Holzschraube Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Form 1 Senkkopf

Technischer Support