Hammerkopf-Schrauben mit Mutter / 88950 / Edelstahl

Hammerkopf-Schrauben mit Mutter / 88950 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 100 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Brauchen Sie neue Hammerkopf-Schrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 30 - 100 (mm). Die Hammerkopf-Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889509400120030
889509400120040
889509400120050
889509400160040
889509400160050
889509400160060
889509400160080
889509400200055
889509400200075
889509400200100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

33.48 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230

40.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

42.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

60.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640

63.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

75.36 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

81.18 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

70.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102055

79.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102075

82.62 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Werkstoff (Details) Austenite (A4 / 1.4401)

Technischer Support