Hammerkopf-Schrauben / 88944 / Stahl, Edelstahl

Hammerkopf-Schrauben / 88944 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 60 - 100 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl - Stahl / [Festigkeit] 8.8, A4-70
Brauchen Sie neue Hammerkopf-Schrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl - Stahl (8.8) (A4-70). Sie sind erhältlich in den Größen 60 - 100 (mm). Die Hammerkopf-Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Halfenschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889448100160060
889448100160100
889448100200065
889448100200100
889449400160060
889449400160100
889449400200065
889449400200100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Werkstoff (Details) Oberfläche (Details)

28.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660Stahl8.8-8.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

29.90 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100Stahl8.8-8.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

32.78 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065Stahl8.8-8.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

35.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100Stahl8.8-8.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

79.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660Rostfreier Stahl-A4-70Austenite (A4 / 1.4401)-

88.42 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100Rostfreier Stahl-A4-70Austenite (A4 / 1.4401)-

85.52 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065Rostfreier Stahl-A4-70Austenite (A4 / 1.4401)-

97.12 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100Rostfreier Stahl-A4-70Austenite (A4 / 1.4401)-

Loading...

  1. 1

Technischer Support