Hammerkopf-Schrauben / 88943 / Stahl, Edelstahl

Hammerkopf-Schrauben / 88943 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 60 - 150 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl - Stahl / [Festigkeit] 8.8
Diese Hammerkopf-Schrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl - Stahl (8.8). Sie sind verfügbar in den Größen 60 - 150 (mm). Die Hammerkopf-Schrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Halfenschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889438100160080
889438100160100
889438100160125
889438100160150
889438200160060
889439400160060
889439400160080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Festigkeitsklasse (Stahl) Werkstoff (Details) Oberfläche (Details)

11.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1080Stahl8.88.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

12.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100Stahl8.88.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

15.98 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10125Stahl8.88.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

30.48 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10150Stahl8.88.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

10.36 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1060Stahl8.88.8, StahlFeuerverzinkt

64.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1060Rostfreier Stahl-Austenite (A4 / 1.4401)-

70.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1080Rostfreier Stahl-Austenite (A4 / 1.4401)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 16

Technischer Support