Hammerkopf-Schrauben mit Mutter / 88940 / Edelstahl

Hammerkopf-Schrauben mit Mutter / 88940 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 100 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Diese Hammerkopf-Schrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 30 - 100 (mm) erhältlich. Die Hammerkopf-Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889409400100030
889409400100040
889409400100050
889409400120030
889409400120040
889409400120050
889409400120080
889409400160050
889409400160080
889409400160100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

52.82 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

42.76 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

53.82 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

31.96 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230

37.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

38.42 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

40.58 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280

39.14 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

43.48 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

52.18 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Werkstoff (Details) Austenite (A4 / 1.4401)

Technischer Support