• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ART 88412 Offene Blindniete

ART 88412 Offene Blindniete
  • Mengenrabatt
Blindniete von REYHER darf in keinem Materiallager fehlen. Blindniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884120000030006
884120000030008
884120000030010
884120000030012
884120000030016
884120000040006
884120000040008
884120000040010
884120000040012
884120000040016
884120000040018
884120000040020
884120000050008
884120000050010
884120000050012
884120000050016
884120000050018
884120000050020
884120000050025
884120000050030
884120000050035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10418

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10518

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumlegierung Werkstoff Dorn Stahl, verzinkt Form 1 Senkkopf 120 °

Technischer Support