• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ART 88410 Offene Blindniete

ART 88410 Offene Blindniete
  • Mengenrabatt
Blindniete von REYHER darf in keinem Materiallager fehlen. Blindniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884100000032006
884100000032007
884100000032009
884100000032012
884100000040006
884100000040009
884100000040012
884100000040016
884100000048010
884100000048013
884100000048016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.26

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.27

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.29

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.212

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1049

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.810

0.42 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumlegierung Werkstoff Dorn Stahl, verzinkt Form 1 Flachkopf

Technischer Support