Gewindestifte / KBC, KBS / Innensechskant / Material wählbar / zylindrischer Messing-Zapfen

Gewindestifte / KBC, KBS / Innensechskant / Material wählbar / zylindrischer Messing-Zapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 16 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Schwarz Vernickelt / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie eine neue Stellring? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von IWATA MFG. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie ist erhältlich in den Größen 5 - 16 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Schwarz Vernickelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBC3-5
KBC4-6
KBC5-8
KBC6-10
KBC8-12
KBC10-16
KBS5-8
KBS6-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

7.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1035StahlSchwarz vernickelt

4.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1046StahlSchwarz vernickelt

5.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1058StahlSchwarz vernickelt

4.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10610StahlSchwarz vernickelt

4.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10812StahlSchwarz vernickelt

5.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101016StahlSchwarz vernickelt

9.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1058Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

9.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10610Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Metallunterlage Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Befestigungsschraube Verkaufseinheit Packung, Pkg.

Technischer Support