Kreuzgelenk-Kupplungen / KBGK-T / 1 Gelenk / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Kreuzgelenk-Kupplungen / KBGK-T / 1 Gelenk / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Gelenkkupplung zur sehr spielarmen Verbindung zweier Wellen
· Gleicht sehr hohen Radialversatz und Winkelversatz bei niedrigsten Rückstellkräften aus
· Für Wellendurchmesser von 3 - 55mm
· Einfache, sichere und schnelle Montage durch seitliche Klemmschrauben
· Passfedernuten auf Anfrage möglich
· Auch in Edelstahl erhältlich
· Drehmomentbereich von 2 - 580Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBGK-T/18-[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-N[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-N[20-55/1]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)
1 17 Arbeitstage 1018242100000,63-103-101010NeinNein
1 17 Arbeitstage 1018242100000,63-103-101010NeinJa
1 17 Arbeitstage 1018242100000,63-103-101010JaNein
1 17 Arbeitstage 1018242100000,63-103-101010JaJa
1 17 Arbeitstage 1027365750014-144-141414NeinNein
1 17 Arbeitstage 1027365750014-144-141414NeinJa
1 17 Arbeitstage 1027365750014-144-141414JaNein
1 17 Arbeitstage 1027365750014-144-141414JaJa
1 17 Arbeitstage 1035371060001,55-205-202020NeinNein
1 17 Arbeitstage 1035371060001,55-205-202020NeinJa
1 17 Arbeitstage 1035371060001,55-205-202020JaNein
1 17 Arbeitstage 1035371060001,55-205-202020JaJa
1 17 Arbeitstage 10566035375028-328-323232NeinNein
1 17 Arbeitstage 10566035375028-328-323232NeinJa
1 17 Arbeitstage 10566035375028-328-323232JaNein
1 17 Arbeitstage 10566035375028-328-323232JaJa
1 17 Arbeitstage 1074.5751002850210-4110-414141NeinNein
1 17 Arbeitstage 1074.5751002850210-4110-414141NeinJa
1 17 Arbeitstage 1074.5751002850210-4110-414141JaNein
1 17 Arbeitstage 1074.5751002850210-4110-414141JaJa
1 17 Arbeitstage 101007825021002,520-5520-555555NeinNein
1 17 Arbeitstage 101007825021002,520-5520-555555NeinJa
1 17 Arbeitstage 101007825021002,520-5520-555555JaNein
1 17 Arbeitstage 101007825021002,520-5520-555555JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Zulässiger Winkelversatz(deg) 6 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Technischer Support