• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Röllchenleisten mit Normalröllchen Durchmesser 30 mm (417)

Röllchenleisten mit Normalröllchen Durchmesser 30 mm (417)
Das Haupteinsatzgebiet der Röllchenleisten ist die Verwendung in Durchlaufregalen für den sicheren Lauf von Transportkästen und Kartons. Die Röllchen bestehen aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff, der schlagzäh und bruchfest ist. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Säuren und Laugen. Das Röllchenleistenprofil besteht aus kaltprofiliertem, sendzimier verzinktem Stahl von 0,75 mm Stärke. Die Tragkraft der Röllchen mit Durchm. 30 mm beträgt 12 kg. Das Fördergebinde darf jedoch ein Gesamtgewicht von 35 kg nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

417.000/[10-6000/1]

Roller Tracks with Standard Rollers, Diameter 30 mm

Product Description


A 30 mm diameter roller has a load capacity of 12 kg.
Whereas a bundle or package combination should not exceed 35 kg in total weight.

Specification

Separation distance
mm
Part Number
50417.000
66417.001
83417.002
100417.003
End stop417.004

Example


Remark: When ordering, please include the required total roller track length. (max. length 6500 mm)
Teilenummer
417.000/[10-6000/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Förderbandlänge L
(mm)

-

1 auf Anfrage 10 ~ 6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Gerade Werkstoff der Radoberfläche Kunststoff Radabstand P(mm) 50
Profilausführung U-Form Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support