• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Integrierte schwingungsisolierende Halterung

Integrierte schwingungsisolierende Halterung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Foamed polyurethane vibration-proofing material provides excellent durability and reduces low-frequency vibrations.
Ether-based polyurethane is highly resistant to water and UV with almost no degradation, unlike rubber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBC25D013

Teilenummer
BBC25D013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mount Type Montageform, Ausführung Anti-vibration Mount Werkstoff Gewinde Stainless Steel
Schraubenlänge L1(mm) 18 Höhe des Grundkörpers h(mm) 21 Gewinde-Nenn-Ø M(mm) 6
Eigenschaften Performance of Vibration Proofing Color Gelb Allowable Load(N) 37 bis 50
Diameter(φ) 31

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierte schwingungsisolierende Halterung, die Teilenummer ist BBC25D013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBC25D013.

Technischer Support